Náhradní díl, AKVA 10-4, Tryska10-4
068F0529
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKVA 10-4, Označení typu: Tryska10-4, Sada pro opravy
068F0529
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Orifice Kit 10-4, AKVA 10, multi 140 |
| Max. provozní tlak [bar] | 42.0 bar |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Tryska10-4 |
| Používá se pro výrobek | AKVA 10-4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -50 °C |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.032 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.021 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099000 |