Obecné příslušenství, Sáček s příslušenstvím, Šrouby a podložky
068B0018
068B0018
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Accessory bag |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Náhradní díly v ceně | 4 x SS screws4 x SS washers |
| Název produktu | Sáček s příslušenstvím |
| Označení typu | Šrouby a podložky |
| Používá se pro poznámky k výrobku | For angleway bodies |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | TE5/12/20TQ5/12/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Obecné příslušenství |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sáček s příslušenstvím |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.055 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.054 Kilogram |
| Objem | 0.016 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |