Danfoss logo
T 2/TE 2 Flare/solder adapter

Adaptér, TSA

068-4101

Označení typu: Adaptér, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 116

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další informaceS FILTREM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionT/TE 2 adapter with filter
Materiál přípojekMosazMěď
Množství na formát balení116 pc
Nabídka dílů- názevT2/TE2
Název produktuAdaptér
Označení typuAdaptér
Používá se pro výrobekT2 / TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníEAC
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Skupina kapaliny1
Typ připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTSA
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]6 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.058 Kilogram
Čistá hmotnost0.054 Kilogram
Objem0.043 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428045827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm