Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Adaptér, TSA

068-4000

Označení typu: Adaptér, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 116

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionT2/TE2 Adapter
Materiál přípojekMosazMěď
Množství na formát balení116 pc
Nabídka dílů- názevT2/TE2
Název produktuAdaptér
Označení typuAdaptér
Používá se pro výrobekT2 / TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaTXV accessories
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Skupina kapaliny1
Typ výrobkuTSA
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]10 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.042 Kilogram
Čistá hmotnost0.032 Kilogram
Objem43.776 Cubic centimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428512305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm