Danfoss logo
Adapter	T2 / TE2, WEB068-2061, L

Adaptér, TSA

068-2081

Označení typu: Adaptér, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 45

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionT2/TE2 Adapter I/45x4
Materiál přípojekMosazMěď
Množství na formát balení45 pc
Nabídka dílů- názevT2/TE2
Název produktuAdaptér
Označení typuAdaptér
Používá se pro výrobekT2 / TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníEAC
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Skupina kapaliny1
Totožný výrobek068-2061
Typ výrobkuTSA
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]10 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.054 Kilogram
Čistá hmotnost0.054 Kilogram
Objem0.029 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422096351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm