Adaptér, TSA
068-2061
Označení typu: Adaptér, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 116
068-2061
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | T2/TE2 Adapter 10mm M/116 |
| Materiál přípojek | MosazMěď |
| Množství na formát balení | 116 pc |
| Nabídka dílů- název | T2/TE2 |
| Název produktu | Adaptér |
| Označení typu | Adaptér |
| Používá se pro výrobek | T2 / TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | EAC |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Typ výrobku | TSA |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 10 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.058 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.05 Kilogram |
| Objem | 0.043 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |