Nastavitelný pásek k tykavce, Max. průměr trubky 35 mm
068-1214
Označení typu: Nastavitelný pásek k tykavce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 35 mm, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 35 mm, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 250
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily
Doporučená náhrada: 068U3526
068-1214
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Accessory with long Bulb strap I/250 |
| Množství na formát balení | 250 pc |
| Název produktu | Adjustable bulb strap |
| Označení typu | Nastavitelný pásek k tykavce |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Max. průměr trubky 35 mm |
| Používá se pro výrobek | PHT85-300TE5-55TEA-TEAT |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.028 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.019 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422149019 |