Obecné příslušenství, Upínač tykavky, Příslušenství
067N0587
Typ výrobku: Příslušenství, Označení typu: Pásek tykavky, 225 mm, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 40
067N0587
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L225mm I/40 |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Upínač tykavky |
| Označení typu | Pásek tykavky |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Max. prům. trubky 54 mm / 2 1/8 palce |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | TETGE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Obecné příslušenství |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.027 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.024 Kilogram |
| Objem | 0.074 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162609941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |