Obecné příslušenství, Upínač tykavky, Příslušenství
067N0559
Typ výrobku: Příslušenství, Označení typu: Pásek tykavky, 350 mm, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 40
067N0559
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L350mm I/40 |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Upínač tykavky |
| Označení typu | Pásek tykavky |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Max. prům. trubky 79 mm / 3 1/8 palce |
| Používá se pro výrobek | TETGE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Obecné příslušenství |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.024 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.009 Kilogram |
| Objem | 0.076 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |