Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Obecné příslušenství, Upínač tykavky, Příslušenství

067N0557

Typ výrobku: Příslušenství, Označení typu: Pásek tykavky, 225 mm, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L225mm I/40
Množství na formát balení40 pc
Název produktuUpínač tykavky
Označení typuPásek tykavky
Používá se pro poznámky k výrobkuMax. prům. trubky 54 mm / 2 1/8 palce
Používá se pro výrobekTETGE
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaObecné příslušenství
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.029 Kilogram
Čistá hmotnost0.027 Kilogram
Objem0.074 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428404587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm