Sada pro opravy, Sada
067L7001
TXV spare parts, Sada pro opravy, Používá se pro výrobek: TR 6
067L7001
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Universal kit TR6 - R22 |
| Množství na formát balení | 4 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Universal kit |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Používá se pro výrobek | TR 6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Sada |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.571 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.801 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |