Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Elementpro expanzní ventil, PHT, Element

067B3316

Používá se pro výrobek: PHTN, Označení typu: Element

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]60 °F
Chladivo (Chladiva)R134a
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]3000 mm
kapiláry [in]118.0 in
Material DescriptionPHT Element
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení12 pc
MOP [°C]15 °C
MOP [psig]MOP 55
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Používá se pro výrobekPHTN
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACLLC CDC TYSK
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ výrobkuPHT
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.55 Kilogram
Čistá hmotnost0.45 Kilogram
Objem1.615 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428034807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm