Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Elementpro expanzní ventil, PHT, Element

067B3315

Používá se pro výrobek: PHTN, Označení typu: Element

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R134a
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]5000 mm
kapiláry [in]197.0 in
Material DescriptionPHT Element
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
Množství na formát balení12 pc
Název produktuElementpro expanzní ventil
Označení typuElement
Používá se pro výrobekPHTN
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACLLC CDC TYSK
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyFlérový
Typ výrobkuPHT
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.594 Kilogram
Čistá hmotnost0.478 Kilogram
Objem2.172 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428034593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm