Elementpro expanzní ventil, PHT, Element
067B3303
Používá se pro výrobek: PHTX, Označení typu: Element
067B3303
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R22/R407C |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 3000 mm |
| kapiláry [in] | 118.0 in |
| Material Description | PHTX Element |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 400 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Elementpro expanzní ventil |
| Označení typu | Element |
| Používá se pro výrobek | PHTX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | EAC |
| SCIP dossier no. | 0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ kompenzační přípojky | Flérový |
| Typ výrobku | PHT |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Vyrovnání tlaku | Externě vyrovnáno |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.584 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.46 Kilogram |
| Objem | 1.618 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |