Elektromagnetický ventil, BPV
061N1093
Označení typu: BPV-1204AD
061N1093
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| cívka | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | HPV Solenoid Valve 102DQ1 IP/200 |
| Množství na formát balení | 200 pc |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | BPV-1204AD |
| Příslušenství produktu | Ne |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | BPV |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.19 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.05 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.137 Liter |
| EAN/UPC | 5702428269629 |