Náhradní díl, RT; AKS; MP, Těsnění
060B120866
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: RT; AKS; MP, Označení typu: Těsnění, Těsnění
060B120866
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Gasket |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Těsnění |
| Označení typu | Těsnění |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro G3/8 A |
| Používá se pro výrobek | AKSMPRT |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Obecné náhradní díly |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.054 Kilogram |
| Objem | 0.001 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428038980 |
| Proposition 65 | No significant risk |