Danfoss logo
CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

CBA-20

047B3201

Popis produktu: Pomocný kontakt, Označení typu: CBA-20, Funkce: 2 make, Používá se pro výrobek: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 100
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Funkce2 make
Material DescriptionCBA-20 Aux contact 2NO,CTI 16-45M/
Množství na formát balení100 pc
MontážČELNÍ, MAX. 1 JISTIČ PR
Název produktuAuxiliary contact block
Označení CEYes
Označení typuCBA-20
Pomocné kontakty2 NO (13-14, 23-24)
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuPomocný kontakt
Používá se pro výrobekCTI 25M-MBCTI 45MB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaContactor/motorstarter access
SchváleníCEEACUKCAUznáváno podle UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.018 Kilogram
Čistá hmotnost0.016 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.089 Liter
EAN/UPC5702423145430