Danfoss logo
Soft starter MCI

BCI 1

047B010466

Označení typu: BCI 1, Používá se pro výrobek: MOTOR STARTER 6-30A, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceHŘIBOVÉ TLAČÍTKO STOP/RESET
Hodnoceníkrytí IPIP55
Material DescriptionBCI 1 Enclosure Box
Množství na formát balení18 pc
Název produktuEnclosure
Označení typuBCI 1
Popis produktuKrytí
Používá se pro výrobekMOTOR STARTER 6-30A
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaContactor/motorstarter access
SchváleníLLC CDC TYSK
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
TlačítkaStop/reset
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.368 Kilogram
Čistá hmotnost0.368 Kilogram
Objem2.279 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423045570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm