Flange
042N4811
Flange, Používá se pro výrobek: AV210B-H, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
042N4811
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Flange |
| Označení typu | Namur flange |
| Popis | Namur flange |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro poznámky k výrobku | Actuator ø50-110 |
| Používá se pro výrobek | AV210B-H |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Ext. operat. valve accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.04 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.035 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |