Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Elektronický časový spínač

042N0185

Elektronický časový spínač, Používá se pro výrobek: Cívky pro ventily, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 32

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časomíra prodlevy [s] [Max]15 s
Časomíra prodlevy [s] [Min]1 s
Časový rozsah1 - 45 min
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma elektrického připojeníFormulář A
Formát baleníMulti balení
FunkceZačátek impulsu
Hodnoceníkrytí IPIP65
Material DescriptionET20M univerzalni casovac
Množství na formát balení32 pc
Název produktuElektronický časový spínač
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803
Označení CEYes
Označení typuET 20 M
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekCívky pro ventily
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaCívky elmg. ventilů
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-10 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]14 °F
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuAccessory
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.07 Kilogram
Čistá hmotnost0.055 Kilogram
Objem0.315 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm