Danfoss logo
AKV_Sparepart

Náhradní díl, AKV(A) 20, Sada pístu 20-5

042H2044

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKV(A) 20, Označení typu: Sada pístu 20-5, Sada pro opravy

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
InspectionTextВ комплект входит: поршень в сборе 1 шт., пружина 1 шт., вставной блок 1<br>шт., поршневое уплотнение 1 шт., фланцевое уплотнение 2 шт. Формат<br>поставки Multipack. В упаковке 18 шт.
Material DescriptionPiston Kit AKV & AKVA 20-5, multi 18
Množství na formát balení18 pc
Název produktuSada pro opravy
Označení typuSada pístu 20-5
Používá se pro výrobekAKV(A) 20
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElectric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.234 Kilogram
Čistá hmotnost0.184 Kilogram
Objem0.556 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422102892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm