Danfoss logo
AKV_Sparepart

Náhradní díl, AKV(A) 20, Sada pístu 20-2

042H2041

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKV(A) 20, Označení typu: Sada pístu 20-2, Sada pro opravy

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionPiston Kit AKV & AKVA 20-2, multi 18
Množství na formát balení18 pc
Název produktuSada pro opravy
Označení typuSada pístu 20-2
Používá se pro výrobekAKV(A) 20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElectric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.228 Kilogram
Čistá hmotnost0.181 Kilogram
Objem0.553 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422102922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm