Danfoss logo
Spare part - Packing

Náhradní díl, EVR 40, Servisní sada pístu

042H0173

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVR 40, Označení typu: Servisní sada pístu, Sada pro opravy

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSPARE PART KIT
Max. provozní tlak [bar]32.0 bar
Max. provozní tlak [psig]460 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20W DC14 bar
Množství na formát balení18 pc
Název produktuSada pro opravy
Označení typuServisní sada pístu
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEVR 40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.226 Kilogram
Čistá hmotnost0.173 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.568 Liter
EAN/UPC5702422173571