Náhradní díl, EVR 32, Servisní sada pístu
042H0172
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVR 32, Označení typu: Servisní sada pístu, Sada pro opravy
042H0172
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| Max. provozní tlak [bar] | 32.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 460 psig |
| MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
| MaxOPD [bar] 20W DC | 14 bar |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Servisní sada pístu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EVR 32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.222 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.17 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.553 Liter |
| EAN/UPC | 5702422173830 |