Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Náhradní díl, EVR 25; EVR 32, Servisní sada pilotního ventilu

042H0165

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVR 25; EVR 32, Označení typu: Servisní sada pilotního ventilu, Sada pro opravy

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionREPARATIONSS?T
Max. provozní tlak [bar]32.0 bar
Max. provozní tlak [psig]460 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20W DC14 bar
Množství na formát balení20 pc
Název produktuSada pro opravy
Označení typuServisní sada pilotního ventilu
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEVR 25EVR 32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.116 Kilogram
Čistá hmotnost0.108 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.134 Liter
EAN/UPC5702422107972