OUB 4
040B0266
Používá se pro výrobek: OUB 4
040B0266
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Nipler |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Nipple |
| Označení typu | Vsuvka |
| Používá se pro výrobek | OUB 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Oil management accessories |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dossier product name | Accessory for OUB |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Směr | Přímý |
| Typ připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | Accessory |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 5/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 16 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.25 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.237 Kilogram |
| Objem | 0.152 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |