OUB 1
040B0142
Používá se pro výrobek: OUB 1
040B0142
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Nipple 1/2 in For OUB 1 |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| Název produktu | Nipple |
| Označení typu | Vsuvka |
| Používá se pro výrobek | OUB 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Oil management accessories |
| SCIP dossier no. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dossier product name | Accessory for OUB |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Směr | Přímý |
| Typ připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | Accessory |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.05 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.046 Kilogram |
| Objem | 0.045 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |