Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 1

040B0132

Používá se pro výrobek: OUB 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionNipler
Množství na formát balení18 pc
Název produktuNipple
Označení typuVsuvka
Používá se pro výrobekOUB 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaOil management accessories
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP dossier product nameAccessory for OUB
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SměrPřímý
Typ připojeníFlérový
Typ výrobkuAccessory
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 in
Velikost přípojky [mm]10 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.059 Kilogram
Čistá hmotnost0.05 Kilogram
Objem0.045 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422013198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm