Danfoss logo
Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

CB-NO

037H0111

Popis produktu: Pomocný kontakt, Označení typu: CB-NO, Funkce: ZNAČKA, Používá se pro výrobek: CI 6-50, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceZNAČKA
KontaktyAC15=6 A, 500 V
Material DescriptionAUX.CONT.CB-NO MAKECONTACT
Množství na formát balení20 pc
MontážPŘEDNÍ
Název produktuAuxiliary contact block
Označení typuCB-NO
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuPomocný kontakt
Používá se pro výrobekCI 6-50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaContactor/motorstarter access
SchváleníEACUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.014 Kilogram
Čistá hmotnost0.013 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.653 Liter
EAN/UPC5702423013623