Náhradní díl, KV , CPCE, Krytka, těsnění, šroub, ventil
034L2000
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: KV , CPCE, Označení typu: Krytka, těsnění, šroub, ventil, Servisní sada
034L2000
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spare Part Service Kit |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | KrytkaTěsněníVentil SchraderŠroub |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Krytka, těsnění, šroub, ventil |
| Používá se pro výrobek | KV , CPCE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro ventily KV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 100 Gram |
| Čistá hmotnost | 100 Gram |
| Objem | 0.989 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428436823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |