Náhradní díl, KV 28, Protišroub
034L0210
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: KV 28, Označení typu: Protišroub, Pojistný šroub
034L0210
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Množství na formát balení | 48 pc |
| Název produktu | Pojistný šroub |
| Označení typu | Protišroub |
| Používá se pro výrobek | KV 28KV 35 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro ventily KV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.66 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.627 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.142 Liter |
| EAN/UPC | 5702428040006 |