Danfoss logo
Locking screw for KV 12, KV 15, KV 22

Náhradní díl, KV 12, Protišroub

034L0208

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: KV 12, Označení typu: Protišroub, Pojistný šroub

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionSpare Part Locking Screw
Množství na formát balení108 pc
Název produktuPojistný šroub
Označení typuProtišroub
Používá se pro výrobekKV 12KV 15KV 22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaNáhradní díly pro ventily KV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Typ výrobkuNáhradní díl
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.628 Kilogram
Čistá hmotnost0.627 Kilogram
Objem0.989 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428031875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm