Danfoss logo
Schrader valve (part of 034L2000)

Náhradní díl, KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Ventil Schrader

034L0006

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Označení typu: Ventil Schrader, Ventil Schrader

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionSpare Part Schrader Valve
Množství na formát balení10 pc
Název produktuVentil Schrader
Označení typuVentil Schrader
Používá se pro výrobekKVD 12KVD 15KVPKVR
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro ventily KV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.5 Gram
Čistá hmotnost0.9 Gram
Objem0.02 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422012344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm