Danfoss logo
M12 Female Angle

Kabel

034G7119

Označení typu: Kabel, Délka kabelu [m]: 12.2, Používá se pro výrobek: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Cable featureTwisted pair
Délka kabelu [ft]40.0 ft
Délka kabelu [m]12.200 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníM12
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Izolační materiál kabeluPVC
Material DescriptionAccessory cable M12/a 12.2m M/8
Množství na formát balení8 pc
Název produktuKabel
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuKabel
Používá se pro poznámky k výrobkuAngular connector
Používá se pro výrobekETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElectric valve accessories
Provozní teplota [°C] [max.]80 °C
Provozní teplota [°C] [min.]-40 °C
Provozní teplota [°F] [max.]176 °F
Provozní teplota [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCEEACRoHSUKCA
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost895 Gram
Čistá hmotnost895 Gram
Objem1.764 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162967591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm