Kabel
034G7078
Používá se pro poznámky k výrobku: Přímý konektor, Označení typu: Kabel, Délka kabelu [m]: 12.2, Používá se pro výrobek: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8
034G7078
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka kabelu [ft] | 40.0 ft |
| Délka kabelu [m] | 12.200 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | M12 |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Izolační materiál kabelu | PVC |
| Material Description | Accessory cable M12/s 12.2m M/8 |
| Množství na formát balení | 8 pc |
| Název produktu | Kabel |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Kabel |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Přímý konektor |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electric valve accessories |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 80 °C |
| Provozní teplota [°C] [min.] | -40 °C |
| Provozní teplota [°F] [max.] | 176 °F |
| Provozní teplota [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CEEACRoHSUKCA |
| SCIP dossier no. | - |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.894 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.78 Kilogram |
| Objem | 1.764 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162466032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |