Danfoss logo
Náhradní díl, Sada pohonu-product-details

Náhradní díl, Sada pohonu

034G3681

Typ výrobku: Náhradní díl, Označení typu: Sada pohonu, Actuator

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Charakteristika průtokuS-shape
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníM12
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L S
Max. provozní tlak [bar]37.0 bar
Max. provozní tlak [psig]536 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuActuator
Označení CEYes
Označení typuSada pohonu
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekETS 500L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElectric valve spare parts
SchváleníUznáváno podle ULCECMIMCRNEACUKCA
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.96 Kilogram
Čistá hmotnost0.96 Kilogram
Objem6.248 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162506981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm