Danfoss logo
Náhradní díl, Sada pohonu-product-details

Náhradní díl, Sada pohonu

034G3649

Typ výrobku: Náhradní díl, Označení typu: Sada pohonu, Actuator

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Charakteristika průtokuS-shape
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníM12
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L S OF
Max. provozní tlak [bar]37.0 bar
Max. provozní tlak [psig]536 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuActuator
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuSada pohonu
Používá se pro poznámky k výrobkuOil free
Používá se pro výrobekETS 400L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElectric valve spare parts
SchváleníUznáváno podle ULCECMIMCRNEACUKCA
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.89 Kilogram
Čistá hmotnost0.89 Kilogram
Objem6.248 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162506943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm