Náhradní díl, ETS 250L, Sada pohonu
034G3646
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ETS 250L, Označení typu: Sada pohonu, Actuator
034G3646
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | M12 |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 250L L OF |
| Max. provozní tlak [bar] | 37.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 536 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Actuator |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | Sada pohonu |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Oil free |
| Používá se pro výrobek | ETS 250L |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Schválení | Uznáváno podle ULCECMIMCRNEACUKCA |
| SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.033 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.72 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |