Náhradní díl, KVS; ETS, Kovové těsnění
034G2344
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: KVS; ETS, Označení typu: Kovové těsnění, Těsnění
034G2344
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spare part metal gasket |
| Množství na formát balení | 30 pc |
| Název produktu | Těsnění |
| Označení typu | Kovové těsnění |
| Používá se pro výrobek | ETSKVS |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.014 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.002 Kilogram |
| Objem | 0.152 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428936552 |
| Proposition 65 | No significant risk |