Kabel
034G2331
Používá se pro poznámky k výrobku: Přímý konektor, Označení typu: Kabel, Délka kabelu [m]: 2, Používá se pro výrobek: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 20
034G2331
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka kabelu [ft] | 6.6 ft |
| Délka kabelu [m] | 2.000 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | M12 |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Izolační materiál kabelu | CPE |
| Material Description | Accessory cable M12/s 2m I/20 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Kabel |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Kabel |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Přímý konektor |
| Používá se pro výrobek | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electric valve accessories |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 80 °C |
| Provozní teplota [°C] [min.] | -40 °C |
| Provozní teplota [°F] [max.] | 176 °F |
| Provozní teplota [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CERoHSUKCA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Totožný výrobek | 034G2202 |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.126 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.126 Kilogram |
| Objem | 1.012 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |