Danfoss logo
M12 straight cable

Kabel

034G2323

Používá se pro poznámky k výrobku: Přímý konektor, Označení typu: Kabel, Délka kabelu [m]: 8, Používá se pro výrobek: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka kabelu [ft]26.2 ft
Délka kabelu [m]8.000 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníM12
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
Formát baleníPrůmyslové balení
Izolační materiál kabeluPVC
Material DescriptionAccessory cable M12/s 8m I/20
Množství na formát balení20 pc
Název produktuKabel
Označení CEYes
Označení typuKabel
Používá se pro poznámky k výrobkuPřímý konektor
Používá se pro výrobekETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElectric valve accessories
Provozní teplota [°C] [max.]80 °C
Provozní teplota [°C] [min.]-50 °C
Provozní teplota [°F] [max.]176 °F
Provozní teplota [°F] [Min]-58 °F
SchváleníCERoHSUKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Totožný výrobek034G2200
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.339 Kilogram
Čistá hmotnost0.31 Kilogram
Objem0.9 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428826365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm