Actuator
034G2200
Typ výrobku: Příslušenství, Označení typu: Kabel, Elektrické připojení: M12, Používá se pro výrobek: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
034G2200
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka kabelu [ft] | 26.2 ft |
| Délka kabelu [m] | 8.000 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | M12 |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Formát balení | Multi balení |
| Izolační materiál kabelu | PVC |
| Material Description | Accessory cable M12/s 8m M/20 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Actuator |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Kabel |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Přímý konektor |
| Používá se pro výrobek | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 80 °C |
| Provozní teplota [°C] [min.] | -50 °C |
| Provozní teplota [°F] [max.] | 176 °F |
| Provozní teplota [°F] [Min] | -58 °F |
| Schválení | CERoHSUKCA |
| SCIP dossier no. | - |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Totožný výrobek | 034G2323 |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.32 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.32 Kilogram |
| Objem | 0.866 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |