Náhradní díl, ETS, Pohon AST 1
034G2087
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ETS, Označení typu: Pohon AST 1, Actuator
034G2087
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | M12 |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spare part actuator AST 1 |
| Množství na formát balení | 3 pc |
| Název produktu | Actuator |
| Označení typu | Pohon AST 1 |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro aplikace s CO2AST 1 motor |
| Používá se pro výrobek | ETS |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Schválení | EAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.732 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.67 Kilogram |
| Objem | 1.651 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |