Náhradní díl, EVR 6, Servisní sada kód 032Lxxxx
032L0551
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVR 6, Označení typu: Servisní sada kód 032Lxxxx, Sada pro opravy
032L0551
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NO |
| Material Description | EVR 6-8 NO V2 Service Kit MU15 |
| Množství na formát balení | 15 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Servisní sada kód 032Lxxxx |
| Používá se pro výrobek | EVR 6EVR 8 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.121 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.083 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702428984638 |