Konzola, Konzola
032F8036
Konzola, Označení typu: Konzola, Používá se pro výrobek: EVU, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 40
032F8036
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | EVU bracket, accessory I-pack 40 pcs. |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Konzola |
| Označení typu | Konzola |
| Používá se pro výrobek | EVU |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Solenoid valves accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.008 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.008 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702428091572 |