Náhradní díl, ICFE 20, Servisní sada
032F8031
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFE 20, Označení typu: Servisní sada
032F8031
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Armature tube ass'y / ICFE 20 |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| MaxOPD [bar] 12 W AC | 21 bar |
| MaxOPD [bar] 20W DC | 16 bar |
| Množství na formát balení | 160 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Servisní sada |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | ICFE 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 69 Gram |
| Čistá hmotnost | 63.95 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5702428540025 |