Danfoss logo
Spare part, ICFE 20, Service kit 032F8030

Náhradní díl, ICFE 20, Servisní sada

032F8030

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFE 20, Označení typu: Servisní sada

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionService kit EVRAT 15 / ICFE 20
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
MaxOPD [bar] 12 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20W DC16 bar
Množství na formát balení30 pc
Název produktuSada pro opravy
Označení typuServisní sada
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekICFE 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Spare part (EF013237)TRUE
Typ výrobkuNáhradní díl
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.134 Kilogram
Čistá hmotnost0.04 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.334 Liter
EAN/UPC5702428092159