O-kroužek
032F6115
O-kroužek, Typ výrobku: Příslušenství, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 125
032F6115
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | EVU o-ring seal for coil, accessory |
| Množství na formát balení | 125 pc |
| Název produktu | O-kroužek |
| Označení typu | O-kroužek |
| Používá se pro výrobek | EVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU/L 1-6EVU/L 8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Solenoid valves accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.002 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702428039239 |