Danfoss logo
Náhradní díl, EVRB, Servisní sada-product-details

Náhradní díl, EVRB, Servisní sada

032F5286

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVRB, Označení typu: Servisní sada

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Material DescriptionSPARE PART KIT
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]400 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20W DC21 bar
Množství na formát balení20 pc
Název produktuSada pro opravy
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuServisní sada
Používá se pro výrobekEVRB
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaSpare parts, discont. products
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.123 Kilogram
Čistá hmotnost0.115 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.134 Liter
EAN/UPC5702422146797