Sada pro generální opravu
032F2323
Označení typu: Sada pro generální opravu, Používá se pro výrobek: EVRAT 20
032F2323
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Sada pro generální opravu |
| Používá se pro výrobek | EVRAT 20 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada pro generální opravu |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.38 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.275 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.954 Liter |
| EAN/UPC | 5702428469784 |